Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
PC 3819 product image 1
Next slide
PC 3819 thumbnail image 1
PC 3819 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

PC 3819 6530802

Dimensioner 380 x 190 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6530802

Beskrivelse : Kassebund PC

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000453

El-nummer Danmark : 8212006726

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 100
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
Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 3819

Fibox
6530802_PC_3819_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 3819

Produktnummer : 6530802

Beskrivelse : Kassebund PC

EAN-nummer : 6418074000453

El. number :

  • Danmark : 8212006726

Indeholder : Bund for kapsling

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 100
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
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C