Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 T
PC 3828 13 T 5330063
UL-navn : UL PC 3828 13 T
Dimensioner 380 x 280 x 130
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5330063
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074005557
El-nummer Danmark : 8212051807
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 T
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
PC 3828 13 T


Sample image
Order symbol : PC 3828 13 T
Produktnummer : 5330063
UL-navn : UL PC 3828 13 T
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074005557
El. number :
- Danmark : 8212051807
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)