Bund for kapsling
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
PC 3828 6530804
Dimensioner 380 x 280 x 100
Indeholder : Bund for kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 6530804
Beskrivelse : Kassebund PC
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000477
El-nummer Danmark : 8212006742
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 100
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
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
PC 3828

Sample image
Order symbol : PC 3828
Produktnummer : 6530804
Beskrivelse : Kassebund PC
EAN-nummer : 6418074000477
El. number :
- Danmark : 8212006742
Indeholder : Bund for kapsling
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
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
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)