Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
PC 5628 13 T product image 1
Next slide
PC 5628 13 T thumbnail image 1
PC 5628 13 T thumbnail image 2
PC 5628 13 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T

PC 5628 13 T 5330064

UL-navn : UL PC 5628 13 T

Dimensioner 560 x 280 x 130

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330064

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005595

El-nummer Danmark : 8212051878

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 5628 13 T

Fibox
5330064_PC562813T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 5628 13 T

Produktnummer : 5330064

UL-navn : UL PC 5628 13 T

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074005595

El. number :

  • Danmark : 8212051878

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS5628
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 280 130
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKTZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 DIN-35 skinne, for kasse:
(515 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1