Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
PC 5628 product image 1
Next slide
PC 5628 thumbnail image 1
PC 5628 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628

PC 5628 6530806

Dimensioner 560 x 280 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6530806

Beskrivelse : Kassebund PC

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000484

El-nummer Danmark : 8212006755

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 100
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
Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PC 5628

Fibox
6530806_PC_5628_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5628

Produktnummer : 6530806

Beskrivelse : Kassebund PC

EAN-nummer : 6418074000484

El. number :

  • Danmark : 8212006755

Indeholder : Bund for kapsling

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 280 100
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
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C