Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.






SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH
PC 5638 18 T-3FSH 2539557
Dimensioner 560 x 380 x 180
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539557
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074052933
El-nummer Danmark : 8212051917
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 380
Dybde (mm.) : 180
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH
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
PC 5638 18 T-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5638 18 T-3FSH
Produktnummer : 2539557
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent hængslet dæksel
EAN-nummer : 6418074052933
El. number :
- Danmark : 8212051917
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKUVT |
Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)