Bund for kapsling




SOLID / SOLID 5638 / PC 5638
PC 5638 6530807
Dimensioner 560 x 380 x 150
Indeholder : Bund for kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 6530807
Beskrivelse : Kassebund PC
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000491
El-nummer Danmark : 8212006768
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 380
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638
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
PC 5638


Sample image
Order symbol : PC 5638
Produktnummer : 6530807
Beskrivelse : Kassebund PC
EAN-nummer : 6418074000491
El. number :
- Danmark : 8212006768
Indeholder : Bund for kapsling
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
Brandklasse : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )