Skip to content
 
    Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.
   
Previous slide
TAM090706 product image 1
Next slide
TAM090706 thumbnail image 1
TAM090706 thumbnail image 2
TAM090706 thumbnail image 3
TAM090706 thumbnail image 4
TAM090706 thumbnail image 1
TAM090706 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 0907 / TAM090706

TAM090706 5814020

Dimensioner 95 x 65 x 60

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5814020

Beskrivelse : Kasse ABS, metrisk udslag

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074011428

El-nummer Danmark : 8212045253

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 95

Bredde (mm.) : 65

Dybde (mm.) : 60

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Tempo / TEMPO 0907 / TAM090706

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TAM090706

Fibox
5814020_TAM090706_enclose_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TAM090706

Produktnummer : 5814020

Beskrivelse : Kasse ABS, metrisk udslag

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074011428

El. number :

  • Danmark : 8212045253

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Tempo-0907_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 95 65 60
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343