Skip to content
  
Previous slide
TPC 090706 product image 1
Next slide
TPC 090706 thumbnail image 1
TPC 090706 thumbnail image 2
TPC 090706 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 0907 / TPC 090706

TPC 090706 5824038

Dimensioner 95 x 65 x 60

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824038

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074309556

El-nummer Danmark : 8212052039

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 95

Bredde (mm.) : 65

Dybde (mm.) : 60
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 0907 / TPC 090706

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TPC 090706

Fibox
5824038_TPC090706_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 090706

Produktnummer : 5824038

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074309556

El. number :

  • Danmark : 8212052039
Tempo-0907_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 95 65 60
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
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343