Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
TPC 111107 5824039
Dimensioner 110 x 110 x 65
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824039
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074084903
El-nummer Danmark : 8212052042
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 110
Bredde (mm.) : 110
Dybde (mm.) : 65
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
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
TPC 111107


Sample image
Order symbol : TPC 111107
Produktnummer : 5824039
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074084903
El. number :
- Danmark : 8212052042

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 65 |
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
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )