Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007
TPC 131007 5824040
Dimensioner 130 x 95 x 65
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824040
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074309563
El-nummer Danmark : 8212052055
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 130
Bredde (mm.) : 95
Dybde (mm.) : 65
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007
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
TPC 131007


Sample image
Order symbol : TPC 131007
Produktnummer : 5824040
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074309563
El. number :
- Danmark : 8212052055

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
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
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)