Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131308 product image 1
Next slide
TPCM 131308 thumbnail image 1
TPCM 131308 thumbnail image 2
TPCM 131308 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

TPCM 131308 5824023

Dimensioner 130 x 130 x 75

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824023

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074087089

El-nummer Danmark : 8212052204

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 75
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TPCM 131308

Fibox
5824023_TPCM131308_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131308

Produktnummer : 5824023

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074087089

El. number :

  • Danmark : 8212052204
Tempo-1313_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 75
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
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343