Skip to content
 
    Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.
   
Previous slide
TA191209 product image 1
Next slide
TA191209 thumbnail image 1
TA191209 thumbnail image 2
TA191209 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TA191209

TA191209 5814000

Dimensioner 187 x 122 x 90

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5814000

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074060723

El-nummer Danmark : 8212035001

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 187

Bredde (mm.) : 122

Dybde (mm.) : 90

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Tempo / TEMPO 1912 / TA191209

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TA191209

Fibox
5814000_TA191209_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TA191209

Produktnummer : 5814000

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074060723

El. number :

  • Danmark : 8212035001

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Tempo-1912_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 187 122 90
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Montageplade, for kasse:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343