Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209
TPC 191209 5824000
Dimensioner 187 x 122 x 90
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824000
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074049797
El-nummer Danmark : 8212052071
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 187
Bredde (mm.) : 122
Dybde (mm.) : 90
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209
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
TPC 191209


Sample image
Order symbol : TPC 191209
Produktnummer : 5824000
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074049797
El. number :
- Danmark : 8212052071

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
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
MIV 10 |
DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Montageplade, for kasse:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)