Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209T product image 1
Next slide
TPCM 191209T thumbnail image 1
TPCM 191209T thumbnail image 2
TPCM 191209T thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

TPCM 191209T 5824029

Dimensioner 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824029

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074087133

El-nummer Danmark : 8212052220

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 187

Bredde (mm.) : 122

Dybde (mm.) : 90

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TPCM 191209T

Fibox
5824029_TPCM191209T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209T

Produktnummer : 5824029

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074087133

El. number :

  • Danmark : 8212052220
Tempo-1912_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 187 122 90
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MIV 10 DIN-35 skinne
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Montageplade, for kasse:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343