Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.






Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
TA201614 5814051
Dimensioner 201 x 163 x 143
Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 5814051
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074309518
El-nummer Danmark : 8212097269
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 201
Bredde (mm.) : 163
Dybde (mm.) : 143
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 HB
Glødetrådstest (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
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
TA201614


Sample image
Order symbol : TA201614
Produktnummer : 5814051
Beskrivelse : Kasse ABS
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074309518
El. number :
- Danmark : 8212097269
Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 143 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | ABS |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | RAL 7035 -light grey |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tilbehør : | |
---|---|
ARH 2320 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Montageplade, for kasse:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )