Skip to content
  
Previous slide
TPCM 201610 product image 1
Next slide
TPCM 201610 thumbnail image 1
TPCM 201610 thumbnail image 4
TPCM 201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610

TPCM 201610 5824025

Dimensioner 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824025

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074087171

El-nummer Danmark : 8212052233

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 201

Bredde (mm.) : 163

Dybde (mm.) : 99
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TPCM 201610

Fibox
5824025_TPCM201610_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 201610

Produktnummer : 5824025

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074087171

El. number :

  • Danmark : 8212052233
Tempo-2016_Combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 201 163 99
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
ARH 2320 DIN-35 skinne, for kasse:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Montageplade, for kasse:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343