Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T
TPCM 201610T 5824030
Dimensioner 201 x 163 x 99
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824030
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074087201
El-nummer Danmark : 8212052246
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 201
Bredde (mm.) : 163
Dybde (mm.) : 99
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610T
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
TPCM 201610T


Sample image
Order symbol : TPCM 201610T
Produktnummer : 5824030
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074087201
El. number :
- Danmark : 8212052246

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 99 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
ARH 2320 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Montageplade, for kasse:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )