Skip to content
 
    Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.
   
Previous slide
TA292415 product image 1
Next slide
TA292415 thumbnail image 1
TA292415 thumbnail image 2
TA292415 thumbnail image 1

Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415

TA292415 5814053

Dimensioner 289 x 239 x 152

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5814053

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074309532

El-nummer Danmark : 8212097285

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 289

Bredde (mm.) : 239

Dybde (mm.) : 152

Materialer :

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TA292415

Fibox
5814053_TA292415_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TA292415

Produktnummer : 5814053

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074309532

El. number :

  • Danmark : 8212097285

Indeholder : Kassebund med PUR pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid samt indvendige hængsler.

Tempo2924
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 289 239 152
Materialer :
Materiale : ABS
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
MP 2924 Montageplade, for kasse:
(265 x 215 x 1.5)
DR 215 DIN-35 skinne, for kasse:
(215 x 35 x 7)
DR 265 DIN-35 skinne, for kasse:
(265 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343