Skip to content
  
Previous slide
TPC 342912 product image 1
Next slide
TPC 342912 thumbnail image 1
TPC 342912 thumbnail image 2
TPC 342912 thumbnail image 1

Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912

TPC 342912 5824004

Dimensioner 344 x 289 x 117

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824004

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074086877

El-nummer Danmark : 8212052152

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 344

Bredde (mm.) : 289

Dybde (mm.) : 117
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
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

TPC 342912

Fibox
5824004_TPC342912_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 342912

Produktnummer : 5824004

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074086877

El. number :

  • Danmark : 8212052152
Tempo3429
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 344 289 117
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
MP 3429 Montageplade, for kasse:
(315 x 265 x 1.5)
ARH 2328 DIN-35 skinne, for kasse:
(260 x 35 x 7)
FP 10674 Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14)
DR 316 DIN-35 skinne, for kasse:
(316 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343