Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
TPC 342912T 5824009
Dimensioner 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824009
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074086952
El-nummer Danmark : 8212052165
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 344
Bredde (mm.) : 289
Dybde (mm.) : 117
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
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
TPC 342912T


Sample image
Order symbol : TPC 342912T
Produktnummer : 5824009
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074086952
El. number :
- Danmark : 8212052165

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
MP 3429 |
Montageplade, for kasse:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Vægbeslag, sæt á 2 stk.
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(316 x 35 x 7) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)