Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 125L / UL PC 125/75 LG

UL PC 125/75 LG 6412309

Dimensioner 130 x 130 x 75

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6412309

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014306

El-nummer Danmark : 8212030307

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 130

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 75

Temperaturer :
Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 125L / UL PC 125/75 LG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 125/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LG

Produktnummer : 6412309

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014306

El. number :

  • Danmark : 8212030307
MNX125L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 130 130 75
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance