Skip to content
 
    Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

UL PC 150/60 HG 6411313

Dimensioner 180 x 130 x 60

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6411313

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014405

El-nummer Danmark : 8212030475

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 60

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Produktnummer : 6411313

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014405

El. number :

  • Danmark : 8212030475

Indeholder : Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

MNX150H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 60
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847