UL PC 150/125 HT 6411916
Dimensioner 180 x 130 x 125
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6411916
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074014702
El-nummer Danmark : 8212030378
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 130
Dybde (mm.) : 125
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/125 HT
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
UL PC 150/125 HT
Sample image
Order symbol : UL PC 150/125 HT
Produktnummer : 6411916
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
EAN-nummer : 6418074014702
El. number :
- Danmark : 8212030378
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 125 |
Materialer : |
---|
Temperaturer : |
---|
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )