Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/125 LT

UL PC 150/125 LT 6412917

Dimensioner 180 x 130 x 125

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6412917

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057808

El-nummer Danmark : 8212030394

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 130

Dybde (mm.) : 125

Temperaturer :
Klassificeringer :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/125 LT

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 150/125 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/125 LT

Produktnummer : 6412917

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057808

El. number :

  • Danmark : 8212030394
MNX150L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 130 125
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance