UL PC 175/60 HG 6411319
Dimensioner 180 x 180 x 60
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6411319
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074014443
El-nummer Danmark : 8212030598
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 180
Bredde (mm.) : 180
Dybde (mm.) : 60
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
UL MNX / UL PC 175H / UL PC 175/60 HG
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
UL PC 175/60 HG
Sample image
Order symbol : UL PC 175/60 HG
Produktnummer : 6411319
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074014443
El. number :
- Danmark : 8212030598
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 180 | 60 |
Materialer : |
---|
Temperaturer : |
---|
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )