Skip to content
  
Previous slide
UL PC 175/60 HT product image 1
Next slide
UL PC 175/60 HT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 175H / UL PC 175/60 HT

UL PC 175/60 HT 6411919

Dimensioner 180 x 180 x 60

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6411919

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014719

El-nummer Danmark : 8212030608

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 180

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 60

Temperaturer :
Klassificeringer :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 175H / UL PC 175/60 HT

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 175/60 HT

Fibox
6411919_PC_175_60_HT_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 175/60 HT

Produktnummer : 6411919

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074014719

El. number :

  • Danmark : 8212030608
MNX175H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 180 180 60
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance