Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 200H / UL PC 200/150 HG

UL PC 200/150 HG 6411329

Dimensioner 255 x 180 x 150

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6411329

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074014481

El-nummer Danmark : 8212030695

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 150

Temperaturer :
Klassificeringer :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 200H / UL PC 200/150 HG

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 200/150 HG

Fibox
6411329_PC_200_150_HG_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/150 HG

Produktnummer : 6411329

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074014481

El. number :

  • Danmark : 8212030695
MNX200H
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 150
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance