Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT 6413926

Dimensioner 255 x 180 x 100

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6413926

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057112

El-nummer Danmark : 8212030666

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensioner :

Højde (mm.) : 255

Bredde (mm.) : 180

Dybde (mm.) : 100

Temperaturer :
Klassificeringer :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/100 XHT

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 200/100 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/100 XHT

Produktnummer : 6413926

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074057112

El. number :

  • Danmark : 8212030666
MNX200XH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 255 180 100
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance