Skip to content
 
    Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.
   
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 13 G

UL PC 3819 13 G 5320361

Dimensioner 380 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5320361

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037527

El-nummer Danmark : 8212033139

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 13 G

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 3819 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3819 13 G

Produktnummer : 5320361

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074037527

El. number :

  • Danmark : 8212033139

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af polyamid.

PC_ABS3819
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 130
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1