UL PC 3819 18 G 5320371
Dimensioner 380 x 190 x 180
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5320371
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074037541
El-nummer Danmark : 8212033155
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 180
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 18 G
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
UL PC 3819 18 G
Sample image
Order symbol : UL PC 3819 18 G
Produktnummer : 5320371
Beskrivelse : UL Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074037541
El. number :
- Danmark : 8212033155
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
Materialer : |
---|
Temperaturer : |
---|
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
Certificates : | |
---|---|
EK_Solid_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )