Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 T

UL PC 5628 13 T 5320064

Dimensioner 560 x 280 x 130

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5320064

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074037633

El-nummer Danmark : 8212033223

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130

Temperaturer :
Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 T

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

UL PC 5628 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5628 13 T

Produktnummer : 5320064

Beskrivelse : UL Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074037633

El. number :

  • Danmark : 8212033223
PC_ABS5628
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 280 130
Materialer :
Temperaturer :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance