Skip to content
  
Previous slide
PW 343009 T product image 3
Next slide
PW 343009 T thumbnail image 3
PW 343009 T thumbnail image 7
PW 343009 T thumbnail image 8
PW 343009 T thumbnail image 9
PW 343009 T thumbnail image 11
PW 343009 T thumbnail image 12
PW 343009 T thumbnail image 1
PW 343009 T thumbnail image 3

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

PW 343009 T 4901824

Dimensioner 342 x 295 x 88

  • IP66; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4901824

Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 452x400x88mm, DB3 lås, transparent låg

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074309747

El-nummer Danmark : 8212096875

ETIM : EC002527

Dimensioner :

Højde (mm.) : 342

Bredde (mm.) : 295

Dybde (mm.) : 88

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PW 343009 T

Fibox
4901824_PW_343009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 343009 T

Produktnummer : 4901824

Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 452x400x88mm, DB3 lås, transparent låg

EAN-nummer : 6418074309747

El. number :

  • Danmark : 8212096875
4901824_FIBOX PW_343009_T DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 342 295 88
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13