Skip to content
  
Previous slide
PW 504409 T product image 1
Next slide
PW 504409 T thumbnail image 1
PW 504409 T thumbnail image 2
PW 504409 T thumbnail image 3
PW 504409 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T

PW 504409 T 4901844

Dimensioner 503 x 451 x 88

  • IP66; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4901844

Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 503x451x88mm, DB3 lås, transparent låg

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074320483

ETIM : EC002527

Dimensioner :

Højde (mm.) : 503

Bredde (mm.) : 451

Dybde (mm.) : 88

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

PW 504409 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 504409 T

Produktnummer : 4901844

Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,

Bemærkninger : 503x451x88mm, DB3 lås, transparent låg

EAN-nummer : 6418074320483

4901844_FIBOX_PW_504409_T DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 503 451 88
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ikke isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13