Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
PW 403409 T 4901904
Dimensioner 394 x 346 x 88
- IP66; IK09
Teknisk data
Produktnummer : 4901904
Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,
Bemærkninger : 394x346x88mm, DB3 lås, transparent låg
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074320476
ETIM : EC002527
Højde (mm.) : 394
Bredde (mm.) : 346
Dybde (mm.) : 88
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK09
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
PW 403409 T


Sample image
Order symbol : PW 403409 T
Produktnummer : 4901904
Beskrivelse : PW Inspektion/Installation beskyttelses vindue,
Bemærkninger : 394x346x88mm, DB3 lås, transparent låg
EAN-nummer : 6418074320476
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 394 | 346 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)