Skip to content
  
Previous slide
B12 10621-45 product image 1
Next slide
B12 10621-45 thumbnail image 1
B12 10621-45 thumbnail image 2
B12 10621-45 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

B12 10621-45 3730621

Dimensioner 223 x 103 x 22

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730621

Beskrivelse : DIN-afdækning

Bemærkninger : til L 12 II

Emballage : 10

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074032041

El-nummer Danmark : 8212012176

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 223

Bredde (mm.) : 103

Dybde (mm.) : 22

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

B12 10621-45

Fibox
3730621

Sample image

Order symbol : B12 10621-45

Produktnummer : 3730621

Beskrivelse : DIN-afdækning

Bemærkninger : til L 12 II

EAN-nummer : 6418074032041

El. number :

  • Danmark : 8212012176
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 223 103 22
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -