Inspektionsvindue med monteringstilbehør






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02
L 02 3730660
Dimensioner 60 x 77 x 25
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730660
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Klart dæksel
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074031693
El-nummer Danmark : 8212008038
ETIM : EC002527
Højde (mm.) : 60
Bredde (mm.) : 77
Dybde (mm.) : 25
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
L 02


Sample image
Order symbol : L 02
Produktnummer : 3730660
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Klart dæksel
EAN-nummer : 6418074031693
El. number :
- Danmark : 8212008038
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 77 | 25 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)