Skip to content
 
    Inspektionsvindue med monteringstilbehør
   
Previous slide
L 08 product image 1
Next slide
L 08 thumbnail image 1
L 08 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08

L 08 3730663

Dimensioner 162 x 77 x 25

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730663

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Klart dæksel

Emballage : 10

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035516

El-nummer Danmark : 8212008067

ETIM : EC002527

Dimensioner :

Højde (mm.) : 162

Bredde (mm.) : 77

Dybde (mm.) : 25

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

L 08

Fibox
3420137_L08_window 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : L 08

Produktnummer : 3730663

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Klart dæksel

EAN-nummer : 6418074035516

El. number :

  • Danmark : 8212008067

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

L02-L10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 162 77 25
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C