Inspektionsvindue med monteringstilbehør








Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
L 13 3730692
Dimensioner 257 x 108 x 25
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730692
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Klart dæksel
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074031686
El-nummer Danmark : 8212008009
ETIM : EC002527
Højde (mm.) : 257
Bredde (mm.) : 108
Dybde (mm.) : 25
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
L 13


Sample image
Order symbol : L 13
Produktnummer : 3730692
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Klart dæksel
EAN-nummer : 6418074031686
El. number :
- Danmark : 8212008009
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 257 | 108 | 25 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)