Skip to content
 
    Inspektionsvindue med monteringstilbehør
   
Previous slide
L 12 II product image 1
Next slide
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

L 12 II 3730775

Dimensioner 248 x 128 x 53

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730775

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Røget gennemsigtigt betræk

Emballage : 10

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074036841

El-nummer Danmark : 8212051221

ETIM : EC002527

Dimensioner :

Højde (mm.) : 248

Bredde (mm.) : 128

Dybde (mm.) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

L 12 II

Fibox
3730775

Sample image

Order symbol : L 12 II

Produktnummer : 3730775

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Røget gennemsigtigt betræk

EAN-nummer : 6418074036841

El. number :

  • Danmark : 8212051221

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

L12II
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 248 128 53
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C