Inspektionsvindue med monteringstilbehør
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Dimensioner 248 x 218 x 53
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3730776
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Røget gennemsigtigt betræk
Emballage : 10
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074036858
El-nummer Danmark : 8212051234
ETIM : EC002527
Højde (mm.) : 248
Bredde (mm.) : 218
Dybde (mm.) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Produktnummer : 3730776
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Røget gennemsigtigt betræk
EAN-nummer : 6418074036858
El. number :
- Danmark : 8212051234
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)