Inspektionsvindue med monteringstilbehør






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
L 43 II 4512298
Dimensioner 331 x 277 x 28
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 4512298
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
Emballage : 5
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074035110
El-nummer Danmark : 8212015403
ETIM : EC002527
Højde (mm.) : 331
Bredde (mm.) : 277
Dybde (mm.) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
L 43 II


Sample image
Order symbol : L 43 II
Produktnummer : 4512298
Beskrivelse : Klaplåg
Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel
EAN-nummer : 6418074035110
El. number :
- Danmark : 8212015403
Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 331 | 277 | 28 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)