Skip to content
 
    Inspektionsvindue med monteringstilbehør
   
Previous slide
L 44 II product image 1
Next slide
L 44 II thumbnail image 1
L 44 II thumbnail image 1
L 44 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II

L 44 II 4512299

Dimensioner 377 x 331 x 28

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4512299

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

Emballage : 5

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074035127

El-nummer Danmark : 8212015416

ETIM : EC002527

Dimensioner :

Højde (mm.) : 377

Bredde (mm.) : 331

Dybde (mm.) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 44 II

Måltegninger
CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

L 44 II

Fibox
4512299

Sample image

Order symbol : L 44 II

Produktnummer : 4512299

Beskrivelse : Klaplåg

Bemærkninger : Transparent røgfarvet dæksel

EAN-nummer : 6418074035127

El. number :

  • Danmark : 8212015416

Indeholder : Inspektionsvindue med monteringstilbehør

L44
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 377 331 28
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C