ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
MRS 28540 7028540
Abmessungen 11 x 42 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7028540
Beschreibung : Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
Anmerkungen : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
Verpackungseinheit: : 24
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033741
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 11
Breite (mm) : 42
Tiefe (mm) : 1
Material: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MRS 28540

Sample image
Order symbol : MRS 28540
Artikel-Nr. : 7028540
Beschreibung : Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
Anmerkungen : 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55
EAN: : 6418074033741
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 42 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)