ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
MRS 28541 7028541
Abmessungen 15 x 50 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7028541
Beschreibung : Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
Anmerkungen : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
Verpackungseinheit: : 24
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033758
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 15
Breite (mm) : 50
Tiefe (mm) : 1
Material: : Stainless steel
ALUN / ALU Accessories / MRS 28541
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MRS 28541

Sample image
Order symbol : MRS 28541
Artikel-Nr. : 7028541
Beschreibung : Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
Anmerkungen : 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120
EAN: : 6418074033758
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 50 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Stainless steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)