Skip to content
  
Previous slide
AM 0825 product image 1
Next slide
AM 0825 thumbnail image 1
AM 0825 thumbnail image 4

ALUN / ALU Accessories / AM 0825

AM 0825 9511007

Abmessungen 69 x 240 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 9511007

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 252x81x57

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033826

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 69

Breite (mm) : 240

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU Accessories / AM 0825

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

AM 0825

Fibox
9511007_AM_0825_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AM 0825

Artikel-Nr. : 9511007

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 252x81x57

EAN: : 6418074033826

AM_0825
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 69 240 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -