ALUN / ALU Accessories / AM 3140
AM 3140 9511020
Abmessungen 294 x 387 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9511020
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 403x310x110, 403x310x180
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033956
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 294
Breite (mm) : 387
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 3140
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
AM 3140


Sample image
Order symbol : AM 3140
Artikel-Nr. : 9511020
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 403x310x110, 403x310x180
EAN: : 6418074033956
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 294 | 387 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)