ALUN / ALU Accessories / AM 3160
AM 3160 9511021
Abmessungen 293 x 585 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9511021
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x310x110, 600x310x180
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033963
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 293
Breite (mm) : 585
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 3160
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
AM 3160


Sample image
Order symbol : AM 3160
Artikel-Nr. : 9511021
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x310x110, 600x310x180
EAN: : 6418074033963
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 293 | 585 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)