ALUN / ALU Accessories / AM 1222
AM 1222 9511095
Abmessungen 107 x 207 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9511095
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 220x120x90, 222x125x81, 362x125x81
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033840
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 107
Breite (mm) : 207
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / AM 1222
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
AM 1222


Sample image
Order symbol : AM 1222
Artikel-Nr. : 9511095
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 220x120x90, 222x125x81, 362x125x81
EAN: : 6418074033840
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 107 | 207 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)