Skip to content
  
Previous slide
AM 1626 product image 1
Next slide
AM 1626 thumbnail image 1
AM 1626 thumbnail image 2
AM 1626 thumbnail image 3

ALUN / ALU Accessories / AM 1626

AM 1626 9511096

Abmessungen 146 x 244 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 9511096

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 263x162x91

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033871

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 146

Breite (mm) : 244

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU Accessories / AM 1626

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

AM 1626

Fibox
9511096_AM_1626_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AM 1626

Artikel-Nr. : 9511096

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 263x162x91

EAN: : 6418074033871

AM_1626
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 146 244 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -